Schneider Electric Acti 9 iTL Acti9 IETL 32A 1NO 230...240VAC 50-60HZ - A9C32836
คำอธิบาย
สายต่อ ETL iTL 32 - 1P -1NO - 32A - คอยล์110VDC - 230...240VAC 50/60Hz
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
เลือกสินค้า หรือตัวแทนจำหน่าย พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ตามตำแหน่งที่อยู่ของคุณปัจจุบัน
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Creating an account has many benefits:
สายต่อ ETL iTL 32 - 1P -1NO - 32A - คอยล์110VDC - 230...240VAC 50/60Hz
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |