
calcActive())">
Schneider Electric Acti 9 iSO, iROISO BELL 230V
A9A15320
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9A15320
Schneider Electric Acti 9 iSO, iROISO BELL 230V
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Acti9 - กระดิ่งโมดูลาร์ iSO 230 V AC - 80 เดซิเบล - 5 VA
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |