Schneider Electric Acti 9 iIDK RCCB Acti9 iID K 4P 25A 300mA AC RCCB - A9R75425

A9R75425

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Acti9 iID K - เบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว - 4P - 25A - 300mA - ประเภท AC

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Acti9 - comb busbar - 3L+N - 18 mm pitch - 12 modules - 100 A
A9XPH412

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,198.40
THB 771.00
Acti9 - comb busbar - 3L+N - 18 mm pitch - 24 modules - 100 A
A9XPH424

สินค้าหมด

spacer, Acti9, set of 5, 9 mm pitch, white
A9A27062

สินค้าหมด

padlocking device, Acti9, set of 10
A9A26970

สินค้าหมด

distribution connectors for 3 cables - set of 4
19091

สินค้าหมด

distribution connectors for 3 cables - set of 3
19096

สินค้าหมด

energy sensor- PowerTag Monoconnect 63A 3P+N bottom position
A9MEM1542

สินค้าหมด

A9MEM1541
A9MEM1541

สินค้าหมด