Schneider Electric Acti 9 iID Acti9 iID 4P 63A 300mAB-SI RCCB - A9Z64463

A9Z64463

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Acti9 iID - เบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว - 4P - 63A - 300mA - ประเภท B-SI

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Acti9 - comb busbar - 3L+N - 18 mm pitch - 24 modules - 100 A
A9XPH424

สินค้าหมด

Acti9 - ARA auto recloser aux for iID 4P - 1 Prog
A9C70344

สินค้าหมด

terminal shield - 2 poles - 36 mm - for iC60, iID, Reflex iC60, iSW-NA
A9A26976

สินค้าหมด

spacer, Acti9, set of 5, 9 mm pitch, white
A9A27062

สินค้าหมด

padlocking device, Acti9, set of 10
A9A26970

สินค้าหมด

shunt trip release, Acti9, iMX, voltage release, 100...415 V AC
A9A26476

สินค้าหมด

shunt trip release with OC contact, Acti9, iMX+OF, voltage release, 100...415 VAC
A9A26946

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,642.90
THB 1,739.00
shunt trip release with OC contact- Acti9- iMX+OF- voltage release- 12...24 VAC
A9A26948

สินค้าหมด