Schneider Electric Acti 9 iC60Acti9 iC60H 1P C 0,5A MCB

A9F84170

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

มินิเอเจอร์เซอร์กิตเบรกเกอร์, Acti9 iC60H , 1P , 0.5 A , Curve C, 10000 A (IEC 60898-1) , 70 kA (IEC 60947-2)

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Acti9 ท่อนใส่เบรกเกอร์ Acti9 1 โพล 12 โมดูล 100A
A9XPH112

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 492.20
THB 319.00
Acti9 - comb busbar - 1L - 18 mm pitch - 24 modules - 100A
A9XPH124

สินค้าหมด

spacer, Acti9, set of 5, 9 mm pitch, white
A9A27062

สินค้าหมด

padlocking device, Acti9, set of 10
A9A26970

สินค้าหมด

undervoltage release, Acti9, iMN, voltage release, 220...240 V AC
A9A26960

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,963.90
THB 1,950.00
overvoltage release, Acti9, iMSU, voltage release, 230 V AC
A9A26500

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 5,510.50
THB 3,565.00
shunt trip release, Acti9, iMX, voltage release, 100...415 V AC
A9A26476

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,247.00
THB 1,477.00
shunt trip release with OC contact, Acti9, iMX+OF, voltage release, 100...415 VAC
A9A26946

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,642.90
THB 1,739.00