
calcActive())">
Schneider Electric Acti 9 iC60 RCBOIC60H RCBO 1PPNS 10A B 30MA A 230V
A9D31810
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A9D31810
Schneider Electric Acti 9 iC60 RCBOIC60H RCBO 1PPNS 10A B 30MA A 230V
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
เบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว (RCBO), Acti9 iC60H RCBO , 1P + N , 10A , 30mA , ประเภท A, 10000A
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |