Schneider Electric Acti 9 iC60 RCBO IC60N RCBO 1PPNS 10A C 30MA A 230V - A9D61810

A9D61810

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

เบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว (RCBO), Acti9 iC60N RCBO , 1P + N , 10A , 30mA , ประเภท A, 6000A

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

undervoltage release, Acti9, iMN, voltage release, 220...240 V AC
A9A26960

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,963.90
THB 1,950.00
undervoltage release, Acti9, iMNs, voltage release, 220...240 V AC
A9A26963

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,734.30
THB 2,415.00
undervoltage release, Acti9, iMNx, voltage release, 220...240 V AC
A9A26969

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,151.60
THB 2,736.00
overvoltage release, Acti9, iMSU, voltage release, 230 V AC
A9A26500

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 5,510.50
THB 3,565.00
shunt trip release, Acti9, iMX, voltage release, 100...415 V AC
A9A26476

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,247.00
THB 1,477.00
shunt trip release with OC contact, Acti9, iMX+OF, voltage release, 100...415 VAC
A9A26946

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,642.90
THB 1,739.00
Residual current breaker with overcurrent protection (RCBO)- Acti9 iC60N RCBO- 1P+Ns- 32A- 30mA- A type- 6000A
A9D61832

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,327.70
THB 2,081.00