Schneider Electric Acti 9 iC60 Acti9 Vigi iC60 4P 63A 300mA AC - A9V44463

A9V44463

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Vigi iC60 - บล็อกเสริมไฟฟ้ารั่ว - 4P - 63A - 300mA - ประเภท AC

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 4P, 16 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74416

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,333.50
THB 2,889.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 4P, 32 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74432

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,333.50
THB 2,889.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 4P, 40 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74440

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,333.50
THB 2,889.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 4P, 16 A, D curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F75416

สินค้าหมด

Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 4P, 20 A, D curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F75420

สินค้าหมด

Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 4P, 32 A, D curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F75432

สินค้าหมด

Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 4P, 40 A, D curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F75440

สินค้าหมด

Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 4P, 63 A, D curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F75463

สินค้าหมด