Schneider Electric Acti 9 iC60 ACTI9 IMN 24VAC / 24VDC UNDERVOLTAGE REL - A9A27108

A9A27108

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

ปลดแรงดันตก, Acti9 iMN , 24VAC/24VDC

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 1P, 2 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 50 kA (IEC 60947-2)
A9F74102

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 856.00
THB 553.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 1P, 6 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74106

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 395.90
THB 262.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 1P, 10 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74110

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 395.90
THB 262.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 1P, 16 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74116

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 395.90
THB 262.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 2P, 2 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 50 kA (IEC 60947-2)
A9F74202

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,829.70
THB 1,244.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60H, 1P, 10 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 15 kA (IEC 60947-2)
A9F84110

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 652.70
THB 429.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60H, 1P, 32 A, C curve, 10000 A (IEC 60898-1), 15 kA (IEC 60947-2)
A9F84132

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 727.60
THB 429.00
Acti9 iID - RCCB - 2P - 25A - 30mA - type AC
A9R71225

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,461.00
THB 1,477.00