Schneider Electric Acti 9 C60H-DC, C60PV-DCC60PV-DC MCB800VDC 8A 2P B PHOTOVOLTAIC

A9N61657

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

C60PV-DC - 2P - 8A - 800 V - Curve B

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Acti9 - comb busbar - 1L+N - 18 mm pitch - 12 modules - 100 A
A9XPH212

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 674.10
THB 437.00
Acti9 - comb busbar - 1L+N - 18 mm pitch - 24 modules - 100 A
A9XPH224

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,284.00
THB 830.00
Terminal for aluminium cables from 16 to 50 mm2 - set of 1
27060

สินค้าหมด

distribution connectors for 3 cables - set of 4
19091

สินค้าหมด

Multi9 - spacer - 9 mm white
A9N27062

สินค้าหมด