
calcActive())">
Schneider Electric 15A 250V 3-Pin Universal skt with Shutt - E426UEST
E426UEST
THB 172.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E426UEST
Schneider Electric 15A 250V 3-Pin Universal skt with Shutt - E426UEST
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Schneider Electric 15A 250V 3-Pin Universal skt with Shutt - E426UEST
THB 172.00
คำอธิบาย
S-Classic - เต้ารับสากล 3 ขา 15A 250V พร้อมชัตเตอร์ - สีขาว
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |