
calcActive())">
Schneider Electric 13A 250V 2G 3P UNI SKT, AS - KBT413S_AS
KBT413S_AS
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

KBT413S_AS
Schneider Electric 13A 250V 2G 3P UNI SKT, AS - KBT413S_AS
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Vivace 13A 250V เต้ารับสากลคู่ 3 ขา, สีเงินอะลูมิเนียม
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |