
calcActive())">
Safety switch, heavy duty, fusible, 600A, 3 wire, 3 pole, 500hp, 600VAC/DC, NEMA 1
H366
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

H366
Safety switch, heavy duty, fusible, 600A, 3 wire, 3 pole, 500hp, 600VAC/DC, NEMA 1
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
The Square D™ by Schneider Electric brand Heavy Duty Safety Switch is designed to be tough, reliable and provide exceptional performance in the most grueling conditions. Heavy Duty Safety Switches are utized from commercial and institutional to industrial and manufacturing facilities.
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |