
calcActive())">
เซฟตี้สวิตช์แบบสามารถติดตั้งฟิวส์ได้ 200A 600V NEMA Type 3R
H364RB
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

H364RB
เซฟตี้สวิตช์แบบสามารถติดตั้งฟิวส์ได้ 200A 600V NEMA Type 3R
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
The Square D™ by Schneider Electric brand Heavy Duty Safety Switch is designed to be tough, reliable and provide exceptional performance in the most grueling conditions. F Series safety switches provide significantly higher levels of mechanical endurance than NEMA KS-1 or UL98 standards require. All heavy duty safety switches feature a quick-make, quick-break operating mechanism, a dual cover interlock and a color-coded indicator handle. This Single Throw Safety Switch has a rated current of 200A and is UL listed with a NEMA 3R rating of protection. This 3-pole switch has operational voltage ratings of & 600VAC/DC. The enclosure is made of galvannealed steel and has no neutral installed. This fusible disconnect has a short circuit current rating of 10kA to 200kA. This safety switch accepts H,J,K,L,Rfuse types and is surface mounted. This switch comes with an 18 months warranty.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | H364RB |
ประเภทสินค้า | Single Throw Safety Switch |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 20.82 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Heavy Duty Safety Switches |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 21.59 x 49.784 x 77.978 cm |