
เซฟตี้สวิตช์แบบสามารถติดตั้งฟิวส์ได้ 60A 240V NEMA Type 3R
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers

ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
เซฟตี้สวิตช์แบบสามารถติดตั้งฟิวส์ได้ 60A 240V NEMA Type 3R
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | D222NRB |
ประเภทสินค้า | Single Throw Safety Switch |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 3.742 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | General Duty Safety Switches |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 13.208 x 19.558 x 41.148 cm |