
calcActive())">
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง สีขาว
F3223HR
THB 492.20
THB 374.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

F3223HR
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง สีขาว
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ฝาครอบกันน้ำ IP55 ขนาด 3 ช่อง สีขาว
THB 492.20
THB 374.00
คำอธิบาย
S-Flexi - weatherproof cover with wall box - white
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | F3223HR |
ประเภทสินค้า | Cover |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 98.120 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | S-Flexi |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 62 x 122 x 82 mm |
Pincode Group | Thailand |