
calcActive())">
เต้ารับโทรศัพท์ 4 ขา ขนาด 1.5 ช่อง
F50RJ4M
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

F50RJ4M
เต้ารับโทรศัพท์ 4 ขา ขนาด 1.5 ช่อง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
S-Flexi - telephone socket - 4 pin - white
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | F50RJ4M |
ประเภทสินค้า | Telephone Socket Module |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 21.08 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | S-Flexi |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 46 x 35 x 39.8 mm |
Pincode Group | Thailand |