
calcActive())">
เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6 ขนาด 1.5 ช่อง
F50RJ8M6_WE
THB 406.60
THB 309.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

F50RJ8M6_WE
เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6 ขนาด 1.5 ช่อง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับคอมพิวเตอร์ CAT6 ขนาด 1.5 ช่อง
THB 406.60
THB 309.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | F50RJ8M6_WE |
ประเภทสินค้า | data socket module |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 23.81 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | S-Flexi |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 3.6 x 3.5 x 4.6 cm |