
calcActive())">
สวิตช์หรี่ไฟ 360 วัตต์ มีสวิตช์ เปิด - ปิด ในตัว ใช้ได้เฉพาะหลอดไส้
F50D360M
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

F50D360M
สวิตช์หรี่ไฟ 360 วัตต์ มีสวิตช์ เปิด - ปิด ในตัว ใช้ได้เฉพาะหลอดไส้
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
S-Flexi - 360W EMC dimmer with switch - white
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | F50D360M |
ประเภทสินค้า | Dimmer + Switch |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 56.500 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | S-Flexi |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 46 x 35 x 30 mm |
Pincode Group | Thailand |