
calcActive())">
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 1 ช่อง
F50M1_5_WE
THB 27.82
THB 21.00
THB 27.82
THB 27.82
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

F50M1_5_WE
สวิตช์ทางเดียว 16 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 1 ช่อง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | F50M1_5_WE |
ประเภทสินค้า | switch |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 20.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | S-Flexi |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 3 x 2 x 4 cm |