
calcActive())">
สวิตช์สัญญาณเตือนสีแดง 10 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 1 ช่อง
F30NM2-RD
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers
F30NM2-RD
สวิตช์สัญญาณเตือนสีแดง 10 แอมป์ 250 โวลต์ ขนาด 1 ช่อง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
S-Flexi - 10A 250V neon indicator 1.5m - red
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | F30NM2-RD |
ประเภทสินค้า | Indicator Lamp |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 0 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | S-Flexi |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 46 x 35 x 30 mm |
Pincode Group | Thailand |