
calcActive())">
ฝาครอบขนาด 1.5 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก
FG1050H
THB 22.47
THB 17.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers
FG1050H
ฝาครอบขนาด 1.5 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ฝาครอบขนาด 1.5 ช่อง พร้อมตะแกรงพลาสติก
THB 22.47
THB 17.00
คำอธิบาย
S-Flexi - 1 Gang Mid-Sized Flush Plate, Horizontal - M size
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | FG1050H |
ประเภทสินค้า | Surround And Grid Plate |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 100.000 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | S-Flexi |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 10 x 70 x 120 mm |
Pincode Group | Thailand |