
calcActive())">
กล่องพลาสติกแบบลอยสำหรับแผงหน้ากาก รุ่น 30 ซีรีส์
CK237
THB 33.17
THB 25.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

CK237
กล่องพลาสติกแบบลอยสำหรับแผงหน้ากาก รุ่น 30 ซีรีส์
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
กล่องพลาสติกแบบลอยสำหรับแผงหน้ากาก รุ่น 30 ซีรีส์
THB 33.17
THB 25.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDSPE |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | CK237 |
ประเภทสินค้า | surface box |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 53.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 3.4 x 7.7 x 11.7 cm |