
calcActive())">
Protection module, Harmony, Varistor+green LED, for all sockets, 6…24V AC DC
RZM021RB
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RZM021RB
Protection module, Harmony, Varistor+green LED, for all sockets, 6…24V AC DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony RXZ varistor has a rated voltage of 6V to 24V AC/DC. It has a light weight and it is compatible with socket RSZ with 1 and 2 changeover contacts. This protection module enables safety to your relay which helps to protect both people and system from electrical shock. Simple modular design facilitates post installation servicing, modification and adaption of machines by non-specialists. It can be matched with any relay socket from RSZ range.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RZM021RB |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Electromechanical Relays |