
calcActive())">
Socket, Harmony, for RXM2 RXM4 relays, screw connectors, separate contact
RXZE2S114M
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RXZE2S114M
Socket, Harmony, for RXM2 RXM4 relays, screw connectors, separate contact
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
"This Harmony RXZ plug-in relay socket has a coil control voltage of 250V AC and has 4 changeover contacts 4PDT (quadruple pole double throw) with a rating of 10A." "It has large choice of number of contacts for high rated current use with space-saving design." "It helps to reduce the size of enclosures and increases machine reliability, you can mount nearly everywhere." "It is compatible with plug in control relay." "Easy installation and connect to the relay from its socket." "Workability for hard-wired logic automated systems to complement the functions of industrial programmable logic controllers (PLCs)."
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RXZE2S114M |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Timer Relays |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 27 x 0 mm |