
calcActive())">
Harmony, RC circuit for RPZ/RXZ sockets, 24...60 V AC
RXM041BN7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RXM041BN7
Harmony, RC circuit for RPZ/RXZ sockets, 24...60 V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony RXG RC circuit has a rated voltage of 24V to 60V AC. It is compatible with RPZ sockets with 1, 2 changeover contacts and RXZ sockets with 2, 3, 4 changeover contacts. This protection module enables safety to your relay which helps to protect both people and system from electrical shock. Simple modular design facilitates post installation servicing, modification and adaption of machines by non-specialists. It can be matched with any relay socket from RPZ range.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RXM041BN7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Electromechanical Relays |