
calcActive())">
Protection module, Harmony, with Varistor, for RPZ RXZ sockets, 110…240V AC DC
RXM021FP
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RXM021FP
Protection module, Harmony, with Varistor, for RPZ RXZ sockets, 110…240V AC DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony RXG varistor has a rated voltage of 110V to 240V AC/DC. It has a light weight and it is compatible with socket RPZ with 1 and 2 changeover contacts. This protection module enables safety to your relay which helps to protect both people and system from electrical shock. Simple modular design facilitates post installation servicing, modification and adaption of machines by non-specialists. It can be matched with any relay socket from RPZ and RXZ ranges.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RXM021FP |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Electromechanical Relays |