
calcActive())">
Socket, Harmony, for RUMC3 relays, 10A, screw connectors, mixed contact
RUZC3M
THB 278.20
THB 141.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RUZC3M
Socket, Harmony, for RUMC3 relays, 10A, screw connectors, mixed contact
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Socket, Harmony, for RUMC3 relays, 10A, screw connectors, mixed contact
THB 278.20
THB 141.00
คำอธิบาย
"This Harmony RUZ plug-in relay socket has a coil control voltage of 250V AC and has mixed contacts with a rating of 10A." "It has large choice of number of contacts for high rated current use." "It helps to reduce the size of enclosures and increases machine reliability, you can mount nearly everywhere." "It is compatible with plug in control relay." "Easy installation and connect to the relay from its socket." "Workability for hard-wired logic automated systems to complement the functions of industrial programmable logic controllers (PLCs)."
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RUZC3M |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Timer Relays |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 38 x 0 mm |