
calcActive())">
Universal plug in relay, Harmony, 10A, 3CO, lockable test button, 24V AC
RUMC31B7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RUMC31B7
Universal plug in relay, Harmony, 10A, 3CO, lockable test button, 24V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
"This Harmony RUM universal plug-in relay uses cylindrical pins, has a control coil voltage of 24V AC and has 3 changeover contacts triple pole double throw with a rating of 10A." "It provides a complete system solution for the most demanding applications." "It also offers one-step lockable test button." "It helps to reduce the size of enclosures and increase machine reliability, you can mount nearly everywhere." "The product is IP40 and has a transparent cover allowing operator to visually inspect the status of contacts." "Workability for hard-wired logic automated systems to complement the functions of industrial programmable logic controllers (PLCs)."
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RUMC31B7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Electromechanical Relays |