
calcActive())">
Socket equipped with LED and protection circuit, Harmony, for RSL1 relays, spring terminals, 12...24V AC DC
RSLZRA1
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RSLZRA1
Socket equipped with LED and protection circuit, Harmony, for RSL1 relays, spring terminals, 12...24V AC DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
"This Harmony RSLZ plug-in relay socket has a coil control voltage of 12 - 24V AC/DC." "It has large choice of number of contacts for high rated current use." "It also offers LED indicator and protection circuit." "It helps to reduce the size of enclosures and increase machine reliability, you can mount nearly everywhere." "One of the slimiest socket on the market, with 6.2mm width, it can be installed nearly anywhere." "Workability for hard-wired logic automated systems to complement the functions of industrial programmable logic controllers (PLCs)." "Status display with LED, clearly signal both in the day and night."
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RSLZRA1 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Electromechanical Relays |