
calcActive())">
Interface plug in relay, Harmony, 16A, 1CO, 230V AC
RSB1A160P7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RSB1A160P7
Interface plug in relay, Harmony, 16A, 1CO, 230V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony RSB interfacing plug-in relay has a control coil voltage of 230V AC and has 1 changeover contact single pole double throw with a rating of 16A. It helps to reduce the size of enclosures and increases machine reliability, you can mount nearly everywhere. Plug in type allows easy installation and maintenance. The product is IP40 and has a transparent cover allowing operator to visually inspect the status of contacts.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RSB1A160P7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Electromechanical Relays |