ปุ่มกดขนาด 22 มม. spring return - 1NO สีเหลือง

XA2EA51
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
เหลือเพียง 0 ในสต็อก
plain-icon

คำอธิบาย

  • This Harmony XA2 modular flush yellow push button operates with a spring return / impulse mechanism
  • It has a metal bezel
  • This flush push button provides an ergonomic interface for controlling your machines
  • It is easily installed into a standard 22mm diameter panel cut-outs and connected to control circuits with classic screw-clamp connections
  • Its schematic is clearly distinguishable thanks to clear colorsminimizing errors during initial wiring and later maintenance operations
  • It is impact resistantdust resistantwater resistant and vibration resistant thanks to its IP65making it ideal for operation in harsh environments

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ XA2EA51
ประเภทสินค้า Complete push-button
ประเภทสินค้า Harmony Easy XA2E
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
ความทนทานทางกล 1500000 cycles
ความทนทานทางไฟฟ้า 500000 cycles, AC-15, 3 A at 230 V, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-4
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 46 g
Contacts Type and Composition 1NO
สี Yellow
Button Type Round
Range of Product Easy Harmony XA2
Type of Operator Spring Return
ชื่อสินค้าโดยย่อ XA2
ชนิดของสินค้า Push Button
กลุ่มสินค้า Harmony Easy XA2E
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 16 x 11 x 4 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว