ปุ่มกดขนาด 22 มม. - Push Push - 1NO สีเขียว
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
ปุ่มกดขนาด 22 มม. - Push Push - 1NO สีเขียว
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
- This Harmony XA2 modular flush green push button operates with a latched push-push mechanism
- It has a metal bezel
- This flush push button provides an ergonomic interface for controlling your machines
- It is easily installed into a standard 22mm diameter panel cut-outs and connected to control circuits with classic screw-clamp connections
- Its schematic is clearly distinguishable thanks to clear colorsminimizing errors during initial wiring and later maintenance operations
- It is impact resistantdust resistantwater resistant and vibration resistant thanks to its IP65making it ideal for operation in harsh environments
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XA2EH031 |
ประเภทสินค้า | Complete push-button |
ประเภทสินค้า | Harmony Easy XA2E |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความทนทานทางกล | 1000000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 500000 cycles, AC-15, 3 A at 230 V, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-4 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 56 g |
Contacts Type and Composition | 1NO |
สี | Green |
Button Type | Round |
Range of Product | Easy Harmony XA2 |
Type of Operator | Push Push |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | XA2 |
ชนิดของสินค้า | Push Button |
กลุ่มสินค้า | Harmony Easy XA2E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 70 x 40 x 30 cm |