calcActive())">
สวิตช์หรี่ไฟ 400 วัตต์ สามารถใช้กับหลอดLEDชนิดหรี่ได้
M3T1V400DM_WE
THB 968.35
THB 736.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

M3T1V400DM_WE
สวิตช์หรี่ไฟ 400 วัตต์ สามารถใช้กับหลอดLEDชนิดหรี่ได้
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
สวิตช์หรี่ไฟ 400 วัตต์ สามารถใช้กับหลอดLEDชนิดหรี่ได้
THB 968.35
THB 736.00
คำอธิบาย
Schneider Electric AvatarOn dimmer M3T1V400DM_WE is a complete product in color white. In addition, the rated operational voltage of this device is 220...240V. It is 23.1 mm in width, 69.3 mm in height, 55.3 mm in depth, and with an embedding depth of 29.5 mm. And the product weighs 0.033 kg. The IP rating of this device is IP20. What's more, it well satisfied the standard of IEC 60669-2-1. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | M3T1V400DM_WE |
ประเภทสินค้า | Dimmer |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 36.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarON A |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 55.3 x 23.1 x 69.3 mm |
Pincode Group | Thailand |