
calcActive())">
สวิตช์หรี่ไฟ 400 วัตต์ สามารถใช้กับหลอดLEDชนิดหรี่ได้
M3T1V400DM_BK
THB 1,177.00
THB 895.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

M3T1V400DM_BK
สวิตช์หรี่ไฟ 400 วัตต์ สามารถใช้กับหลอดLEDชนิดหรี่ได้
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
สวิตช์หรี่ไฟ 400 วัตต์ สามารถใช้กับหลอดLEDชนิดหรี่ได้
THB 1,177.00
THB 895.00
คำอธิบาย
Schneider Electric AvatarOn dimmer M3T1V400DM_BK is a complete product in color black. 220...240V is the rated operational voltage. It is 23.1 mm in width, 69.3 mm in height, 55.3 mm in depth, and with an embedding depth of 29.5 mm. And the product weighs 0.033 kg. The IP rating of this device is IP20. What's more, it well satisfied the standard of IEC 60669-2-1. AvatarOn offers six fashionable, classic appearances, letting your home's details change, just like the changes in your colorful life.
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | M3T1V400DM_BK |
ประเภทสินค้า | Dimmer |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 35.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarON A |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 55.3 x 23.1 x 69.3 mm |
Pincode Group | Thailand |