
calcActive())">
Ronis lock+adaptation kit - for NW chassis - off position Locking - 1 key
64931
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

64931
Ronis lock+adaptation kit - for NW chassis - off position Locking - 1 key
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPACB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 64931 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Lock + adaptation kit |
ประเภทสินค้า | Masterpact NW |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 284 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Masterpact NW |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 15 x 12 x 8.3 cm |