
calcActive())">
Voltage or current converter, Harmony Analog, Isolated 0...20mA
RMCL55BD
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RMCL55BD
Voltage or current converter, Harmony Analog, Isolated 0...20mA
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This voltage/current converter is part of the range of Harmony Analog. It allows conversion of the most common signals. Its supply voltage is 24V DC, isolated. It features four inputs with voltage/current range of 0V to 10V, +/- 10V, 0mA to 20mA, and 4mA to 20mA. It has four outputs with a switchable voltage/current range of 0V to 10V, +/- 10V, 0mA to 20mA, and 4mA to 20mA. It also allows the connection distance between a sensor and the measurement acquisition device to be increased. It weighs 0.120Kg. Conforming to IEC standards, UL and CSA certified, this converter is suitable for universal use. Quick and intuitive setting, easy to use with fixed input and output values according to the market needs. The settings are secure with sealable protective cover.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RMCL55BD |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Analog |