
Modular multifunction 3 phase supply control relay, Harmony, 5A, 2CO, 220...480V AC
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers

ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Modular multifunction 3 phase supply control relay, Harmony, 5A, 2CO, 220...480V AC
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RM35TF30 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Control Relays |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 35 x 0 mm |