Harmony, Modular 1-phase current control relay, 5 A, 2 CO, 0.15…15 A,, 24…240 V AC/DC
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Harmony, Modular 1-phase current control relay, 5 A, 2 CO, 0.15…15 A,, 24…240 V AC/DC
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RM35JA32MW |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Control Relays |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 35 x 0 mm |