
calcActive())">
Socket with clamp, Harmony, for RXG2 relays, 5A, screw connectors, separate contact
RGZE1S48M
THB 271.78
THB 150.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RGZE1S48M
Socket with clamp, Harmony, for RXG2 relays, 5A, screw connectors, separate contact
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Socket with clamp, Harmony, for RXG2 relays, 5A, screw connectors, separate contact
THB 271.78
THB 150.00
คำอธิบาย
"This Harmony RGZ timing relay socket has separate contact terminals." "It enables quick and easy plug-in installation of relays without the need for tools." "It is compatible with all 2 C/O DPDT RXG relays." "Simple relay retention via clamp allows quick replacement of relays and minimizes machine downtime."
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RGZE1S48M |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Electromechanical Relays |