
calcActive())">
Miniature plug in timing relay, Harmony, 5A, 4CO, 0.1s..100h, on Delay, 230V AC
REXL4TMP7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

REXL4TMP7
Miniature plug in timing relay, Harmony, 5A, 4CO, 0.1s..100h, on Delay, 230V AC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony REXL timing relay can be set between 0.1 seconds and 100 hours, has an output rating of 5A, is 48mm wide and can be supplied with 230V AC. It is a plug-in device, meaning it is quick and easy to install with the need for tools. It also offers a sealable cover, simple and precise settings with rotary trimmers. It is designed for socket plug in, this allows quick and easy installation and minimizes set up and repair time. Status display with 2 LEDs, visually inspect the status of you system without specialized tools.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | REXL4TMP7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Timer Relays |