
calcActive())">
กำลังโหลด...
All Sellers

3030P
ฝาอุดช่องว่าง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ฝาอุดช่องว่าง
THB 32.10
THB 18.00
คำอธิบาย
Removable Cover Plate, Standard Size
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | 3030P |
ประเภทสินค้า | Cover Frame |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 5.79 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Concept |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 45 x 24 x 17 mm |
Pincode Group | Thailand |