
calcActive())">
Relay 5A 2CO 0,1s 100h on delay 24V DC
REXL2TMBD
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

REXL2TMBD
Relay 5A 2CO 0,1s 100h on delay 24V DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
single function relay, Harmony Timer Relays, 5A, 2CO, 0.1s..100h, on delay, 24V DC
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |