Red Ø40 Emergency stop, switching off Ø22 latching turn release 1NC

XB4BS8342
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
เหลือเพียง 0 ในสต็อก
plain-icon

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ XB4BS8342
ประเภทสินค้า emergency stop push-button;complete emergency switching off push-button
หน่วยบรจุภัณฑ์ Pc
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony XB4

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Selector switch- Harmony XB4- complete Ø22 mm- metal- 2 positions
XB4BJ25

มีสินค้า

Price starting from
THB 574.00
THB 1,230.50
Complete illuminated push button- Harmony XB6- red rectang flush- 16mm- spring return- 1NO + 1NC-  12...24V
XB6DW4B5B

สินค้าหมด

Harmony XB5, Pilot light, plastic, red, Ø22, plain lens with integral LED, 230...240 V AC
XB5AVM4

มีสินค้า

Price starting from
THB 177.00
THB 444.05
Harmony XB5, Illuminated push button, plastic, flush, red, Ø22, spring return, 230...240 V AC, 1 NO + 1 NC
XB5AW34M5

มีสินค้า

Price starting from
THB 503.00
THB 1,021.85
Harmony XB5, Pilot light, plastic, blue, Ø22, plain lens with integral LED, 24 V AC/DC
XB5AVB6

สินค้าหมด