
calcActive())">
สวิตซ์ Emergency ดอกเห็ด ขนาดหัว 40 มม. non trigger - turn release ติดตั้งบนรู 22 มม. 1NC สีแดง
XA2ES542
THB 246.10
THB 125.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XA2ES542
สวิตซ์ Emergency ดอกเห็ด ขนาดหัว 40 มม. non trigger - turn release ติดตั้งบนรู 22 มม. 1NC สีแดง
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
สวิตซ์ Emergency ดอกเห็ด ขนาดหัว 40 มม. non trigger - turn release ติดตั้งบนรู 22 มม. 1NC สีแดง
THB 246.10
THB 125.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | XA2ES542 |
ประเภทสินค้า | Complete emergency switching off push-button |
ประเภทสินค้า | Harmony Easy XA2E |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความทนทานทางกล | 100000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 500000 cycles, AC-15, 3 A at 230 V, operating rate <60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-4 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 72 g |
Contacts Type and Composition | 1NC |
สี | Red |
Button Type | Emergency |
Range of Product | Harmony Easy XA2 |
Type of Operator | Turn Release |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | XA2 |
ชนิดของสินค้า | Push Button |
กลุ่มสินค้า | Harmony Easy XA2E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 16 x 11 x 4 cm |