
calcActive())">
Modular timing relay, Harmony, 8A, 2CO, 0.3s…30s, star delta, 24...240V AC DC
RE22R2QEMR
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RE22R2QEMR
Modular timing relay, Harmony, 8A, 2CO, 0.3s…30s, star delta, 24...240V AC DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
"This Harmony RE22 modular single function timer can be set between 1 seconds and 300 hours." "It provides function Qe and it is mountable on DIN rail." "This modular single function timing relay is ideal for providing timing control in automation systems such as automatic door opening, alarm, lighting in toilets and car park barriers." "It has one of market slimmest form-factors with 22.5mm width, allowing for a flexible and easy installation on DIN rail, using the same space as any modular 2-pole DIN device." "It also offers a sealable cover, simple and precise settings with rotary trimmers." "Selectable timing range offers a one stop solution for your power management system." "Single function timer for a simple integration in hard-wired logic schematics, ideal for refurbishment of old installations without using a PLC."
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RE22R2QEMR |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Timer Relays |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 22.5 x 0 mm |