
calcActive())">
Modular timing relay, Harmony, 8A, 2CO, 0.05s...300h, off delay, 24...240V AC DC
RE22R2CMR
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RE22R2CMR
Modular timing relay, Harmony, 8A, 2CO, 0.05s...300h, off delay, 24...240V AC DC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This Harmony RE22 timing relay can be set between 0.05 seconds and 300 hours, has an output rating of 8A, is 22.5mm wide and can be supplied with 24V to 240V AC. It has one of market slimmest form-factors, allowing for a flexible and easy installation on DIN rail. It also offers a sealable cover, simple and precise settings with rotary trimmers. This timer offers function C timing. Single function timer for a simple integration in hard-wired logic schematics, ideal for refurbishment of old installations without using a PLC. Status display with 2 LEDs, visually inspect the status of you system without specialized tools. Diagnostic button allows simple setup and trouble shooting by non-specialists.
รายละเอียดสินค้า
Activity | IDSIG |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | RE22R2CMR |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Harmony Timer Relays |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 22.5 x 0 mm |