Modular timing relay, Harmony, 8A, 1CO, 0.1s…100h, star delta, 24V DC 24...240V AC DC

RE22R1QMU

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

"This Harmony RE22 modular single function timer can be set between 1 seconds and 300 hours." "This modular single function timing relay is ideal for providing timing control in automation systems such as automatic door opening, alarm, lighting in toilets and car park barriers." "It has one of market slimmest form-factors with 22.5mm width, allowing for a flexible and easy installation on DIN rail, using the same space as any modular 2-pole DIN device." "Single function timer for a simple integration in hard-wired logic schematics, ideal for refurbishment of old installations without using a PLC."

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ RE22R1QMU
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony Timer Relays
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 22.5 x 0 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Modular timing relay- Harmony- 8A- 2CO- 0.05s…300h- multifunction- 24...240V AC DC
RE22R2MYMR

สินค้าหมด

RE22R1QMQ
RE22R1QMQ

สินค้าหมด