Modular timing relay, Harmony, 8A, 1CO, 0.1s..100h, multifunction, 12...240V AC DC

RE17RMMW

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Harmony RE17R timing relay can be set between 0.1 seconds and 100 hours, has an output rating of 8A, is 17.5mm wide and can be supplied with 12V to 240V AC/DC. It also has 1 changeover contact SPDT (single pole double throw). It has one of market slimmest form-factors, allowing for a flexible and easy installation on DIN rail, using the same space as any modular 1-pole DIN device. It also offers a sealable cover, simple and precise settings with rotary trimmers. Multi function timer for a simple integration in hard-wired logic schematics, ideal for refurbishment of old installations without using a PLC.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ RE17RMMW
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony Timer Relays
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 17.5 x 90 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Harmony- Modular timing relay- 8 A- 1 CO- 1 s..100 h- multifunction- 24 V DC / 24...240 V AC/DC
RE17RMMU

สินค้าหมด

Harmony XB5, Pilot light, plastic, blue, Ø22, plain lens with integral LED, 24 V AC/DC
XB5AVB6

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- 440V- 95A- 24V DC standard coil
LC1D95BD

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 18,190.00
THB 9,277.00
Illuminated push button- Harmony XB5- plastic- blue flush- 22mm- universal LED- plain lens- 1NO + 1NC- 230...240V AC
XB5AW36M5

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,021.85
THB 501.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V 80A- 100V AC 50/60Hz coil- ring-lug terminals
LC1D806K7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 32A- 125VDC coil
LC1D32GD

สินค้าหมด