Modular timing relay, Harmony, 8A, 1CO, 0.1s..10 h, multifunction, 24V DC 24...240V AC DC

RE17RMEMU

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

This Harmony RE17R timing relay can be set between 0.1 seconds and 100 hours, has an output rating of 8A, is 17.5mm wide and can be supplied with 24V DC, 24V to 240V AC. It also has 1 changeover contact SPDT (single pole double throw). It has one of market slimmest form-factors, allowing for a flexible and easy installation on DIN rail, using the same space as any modular 1-pole DIN device. It also offers a sealable cover, simple and precise settings with rotary trimmers. Multi function timer for a simple integration in hard-wired logic schematics, ideal for refurbishment of old installations without using a PLC.

รายละเอียดสินค้า

Activity IDSIG
หมายเลขส่วนประกอบ RE17RMEMU
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า Harmony Timer Relays
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 17.5 x 90 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Harmony- Modular timing relay- 8 A- 1 CO- 1 s..100 h- multifunction- 24 V DC / 24...240 V AC/DC
RE17RMMU

สินค้าหมด